MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619

MENNEKES Anbausteckdose in 16 A mit TwinCONTACT. 

Ampere 16 A
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • kleines Flanschmaß
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1619
  • EAN4015394221869
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 100 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.