MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1646
  • EAN4015394214465
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 180 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1646

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.