MENNEKES
MENNEKES Doppelbox mit TwinCONTACT 1649
MENNEKES Doppelbox mit TwinCONTACT 1649 images3d

Doppelbox mit TwinCONTACT 1649

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • auch mit Schutzkontaktsteckdosen nach französisch/belgischer und schweizer Norm lieferbar
  • Bestellnr.1649
  • EAN4015394212218
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Doppelbox mit TwinCONTACT 1649

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 375 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Richtlinien

Doppelbox mit TwinCONTACT 1649

Kauf für Gewerbekunden

Doppelbox mit TwinCONTACT 1649

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.