MENNEKES
MENNEKES Regenschutzdach 18438

Regenschutzdach 18438

  • Edelstahl geschliffen (K240)
  • für Gehäusegröße 700 x 300 x 310 mm
  • Bestellnr.18438
  • EAN4015394209522
  • VPE 1 Stück

Planungsdaten & Downloads

Regenschutzdach 18438

Richtlinien

Regenschutzdach 18438

Kauf für Gewerbekunden

Regenschutzdach 18438

Passende Produkte

Regenschutzdach 18438

MENNEKES Aufputz-Leergehäuse 18433

Aufputz-Leergehäuse

Bestellnr. 18433

MENNEKES Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83698

Aufputz-Verteiler mit FI Typ A

Bestellnr. 83698

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP43
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.