POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83698
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 4 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 63 A |
| InA | 63 A |
| RDF | 0,35 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP43 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gewicht | 27000 g |
| Höhe | 700 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Prüfzeichen | EAC |
Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83698
Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83698