MENNEKES
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18502AG

Energiepoller Leergehäuse 18502AG

  • aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,5 mm
  • feuerverzinkt
  • pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Profilhalbzylinderschloss
  • Maße (H x Ø): 1400 x 325 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 95 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 100 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 450 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.18502AG
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller Leergehäuse 18502AG

Richtlinien

Energiepoller Leergehäuse 18502AG

Passende Produkte

Energiepoller Leergehäuse 18502AG

MENNEKES Modulblech für Energiepoller 6305047

Modulblech für Energiepoller

Bestellnr. 6305047

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES Modulblech für Energiepoller 6304597

Modulblech für Energiepoller

Bestellnr. 6304597

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.