MENNEKES
MENNEKES Modulblech für Energiepoller 6304597

Modulblech für Energiepoller 6304597

  • zur Bestückung von Energiepoller Leergehäuse 18502AG
  • Bestückung siehe technische Daten
  • Bestellnr.6304597
  • EAN4015394317241
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Modulblech für Energiepoller 6304597

CEE 63 A, 5 p, 400 V 1
CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,55
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Metall
Gewicht 10600 g

Richtlinien

Modulblech für Energiepoller 6304597

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.