MENNEKES
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18502AZ
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18502AZ images3d

Energiepoller Leergehäuse 18502AZ

  • Aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,5 mm
  • feuerverzinkt
  • pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Eisenglimmer DB703
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Profilhalbzylinderschloss
  • Maße (H x Ø): 1400 x 325 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 100 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 100 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 450 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.18502AZ
  • EAN4015394195931
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller Leergehäuse 18502AZ

Richtlinien

Energiepoller Leergehäuse 18502AZ

Kauf für Gewerbekunden

Energiepoller Leergehäuse 18502AZ

Passende Produkte

Energiepoller Leergehäuse 18502AZ

MENNEKES Modulblech für Energiepoller 6305047

Modulblech für Energiepoller

Bestellnr. 6305047

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES Modulblech für Energiepoller 6304597

Modulblech für Energiepoller

Bestellnr. 6304597

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2

Passendes Zubehör

Energiepoller Leergehäuse 18502AZ

MENNEKES Montageblech 15566

Montageblech

Bestellnr. 15566

für Energie-Poller 83722 und Energie-Poller Leergehäuse 18502AZ

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen