MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 20147A

Anbausteckdose 20147A

  • Schraubkontakt
  • einheitliches Flanschmaß
  • einheitlicher Bohrlochabstand
  • Neigung: 20°
  • Bestellnr.20147A
  • EAN4015394177005
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 20147A

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 20 °
Gewicht 281 g

Richtlinien

Anbausteckdose 20147A

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 20147A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.