MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965 images3d

Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965

  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.20965
  • EAN4015394298991
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 281 g

Richtlinien

Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965

Kauf für Gewerbekunden

Phasenwender Aufbaugerätestecker 20965

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.