MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232 images3d

Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232

  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.21232
  • EAN4015394299004
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 371 g

Richtlinien

Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232

Kauf für Gewerbekunden

Phasenwender Aufbaugerätestecker 21232

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.