MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 216A
MENNEKES Anbausteckdose 216A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 216A

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Neigung 15°
  • gummierter Bajonettring
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.216A
  • EAN4015394001034
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 216A

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 114x110 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 1171 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 216A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 216A

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 216A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.