POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Steckdosenkombinationen von MENNEKES garantieren immer eine zuverlässige Stromversorgung. Mit der M.ONE Technologie in den AMAXX® Verteilern kommen nun weitere Funktionen hinzu.
Die Energy Basic Version ist kompatibel mit M.ONE Pulse Energy, Monitoring und Location und kann somit die Transparenz in der Energieverteilung erhöhen und Einsparpotentiale aufdecken. Das Gerät ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist.
M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514501
| Kompatibilität M.ONE Pulse |
Energiemessung Monitoring / Alarme Ortung |
|---|---|
| Funktechnologie |
LTE-M NB-IoT |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 3 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 63 A |
| InA | 42 A |
| RDF | 0,66 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 7410 g |
M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514501 mit IP44