MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13523
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13523 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13523

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

  • schraubenlose Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra S Stecker ersetzt den StarTOP® Stecker 34
  • Bestellnr.13523
  • EAN4015394289302
  • VPE 10 Stück
SafeCONTACT

SafeCONTACT

Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13523

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP54
Gewicht 394 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13523

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13523

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13523 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14523

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 14523

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4870

Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4870

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4810

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4810

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4880

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4880

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß 4850

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4850

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4417

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4417

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß 4438

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß

Bestellnr. 4438

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4840

Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4840

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4820

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4820

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4413

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4413

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4480

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium

Bestellnr. 4480

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4463

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4463

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES M.ONE Core Wandsteckdose 2513207

M.ONE Core Wandsteckdose

Bestellnr. 2513207

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP54
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514501

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic

Bestellnr. 2514501

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514505

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced

Bestellnr. 2514505

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location, M.ONE Pulse PDS
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514002

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste

Bestellnr. 2514002

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
MENNEKES M.ONE Core EverBOX® Grip 2514006

M.ONE Core EverBOX® Grip

Bestellnr. 2514006

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514504

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced

Bestellnr. 2514504

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location, M.ONE Pulse PDS
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13523

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42932

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42932

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 32 A

MENNEKES Aufhängebügel 15452000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15452000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h.

Zu den Fragen und Antworten