MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 2668
MENNEKES Wandgerätestecker 2668 images3d

Wandgerätestecker 2668

  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.2668
  • EAN4015394015949
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 2668

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 246 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 2668

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 2668

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.