MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3333
MENNEKES Anbausteckdose 3333 images3d

Anbausteckdose 3333

  • Schraubkontakt
  • einheitlicher Bohrlochabstand
  • Bestellnr.3333
  • EAN4015394188063
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3333

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 420 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose 3333

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.