MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 20148A
MENNEKES Anbausteckdose 20148A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 20148A

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • einheitlicher Bohrlochabstand
  • gummierter Bajonettring
  • Steckdosen mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.20148A
  • EAN4015394038221
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 20148A

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 727 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
EAC
VDE

Videos

Anbausteckdose 20148A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 20148A

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 20148A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.