MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3334
MENNEKES Anbausteckdose 3334 images3d

Anbausteckdose 3334

  • Schraubkontakt
  • einheitlicher Bohrlochabstand
  • Bestellnr.3334
  • EAN4015394188070
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3334

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 320 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CB Zertifikat

Richtlinien

Anbausteckdose 3334

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 3334

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.