MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 343
MENNEKES Wandgerätestecker 343 images3d

Wandgerätestecker 343

  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.343
  • EAN4015394002475
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 343

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 350 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 343

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 343

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.