MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 3777
MENNEKES Stecker AM-TOP® 3777 images3d

Stecker AM-TOP® 3777

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.3777
  • EAN4015394099130
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 3777

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 245 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 3777

Kauf für Gewerbekunden

Stecker AM-TOP® 3777

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 3777

MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe

Bestellnr. 40785

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p

MENNEKES Schutzkappe 40712

Schutzkappe

Bestellnr. 40712

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen