MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40712

Schutzkappe 40712

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p
  • nicht geeignet für PowerTOP® Xtra Stecker 16 A
  • Bestellnr.40712
  • EAN4015394316046
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40712

Richtlinien

Schutzkappe 40712

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkappe 40712

Passende Produkte

Schutzkappe 40712

MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 325

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 325

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 3913

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 3913

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 22814

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 22814

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 3776

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 3776

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 829

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 829

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 3777

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 3777

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 811

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 811

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.