MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40703

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40703

  • für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker 16 A, 5 p
  • Bestellnr.40703
  • EAN4015394315964
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40703

Richtlinien

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40703

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40703

Passende Produkte

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40703

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13343

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13343

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13624

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13624

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13641

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13641

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13644

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13644

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13643

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13643

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13642

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13642

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13645

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13645

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13674

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13674

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13675

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13675

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 440-460 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8207

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Bestellnr. 8207

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13691

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13691

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8206

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Bestellnr. 8206

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.