MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40705

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40705

  • für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker 32 A, 5 p
  • Bestellnr.40705
  • EAN4015394315988
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40705

Richtlinien

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40705

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40705

Passende Produkte

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40705

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13360

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13360

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13629

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13629

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13659

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13659

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13661

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13661

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13658

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13658

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13660

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13660

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8210

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Bestellnr. 8210

MENNEKES Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8211

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Bestellnr. 8211

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13682

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13682

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13683

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13683

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.