MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40711

Schutzkappe 40711

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 4 p
  • nicht geeignet für PowerTOP® Xtra Stecker 16 A
  • Bestellnr.40711
  • EAN4015394316039
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40711

Richtlinien

Schutzkappe 40711

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkappe 40711

Passende Produkte

Schutzkappe 40711

MENNEKES Anbaugerätestecker 839

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 839

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 3339

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 3339

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 827

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 827

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 828

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 828

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.