MENNEKES
MENNEKES Klappdeckel 41482

Klappdeckel 41482

  • passend für Wandgerätestecker Bestellnr. 843, 844, 846, 847
  • Bestellnr.41482
  • EAN4015394147824
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Klappdeckel 41482

Richtlinien

Klappdeckel 41482

Passende Produkte

Klappdeckel 41482

MENNEKES Wandgerätestecker 846

Wandgerätestecker

Bestellnr. 846

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 843

Wandgerätestecker

Bestellnr. 843

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 844

Wandgerätestecker

Bestellnr. 844

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 847

Wandgerätestecker

Bestellnr. 847

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.