MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4233
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4233 images3d

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4233

  • Schraubkontakt
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4233
  • EAN4015394022817
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4233

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 181 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4233

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4233

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4233

MENNEKES Distanzrahmen 4192

Distanzrahmen

Bestellnr. 4192

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41406

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41424

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Distanzrahmen 4239

Distanzrahmen

Bestellnr. 4239

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO®, 16 A und 32 A)

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41423

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41408

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen