MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 434
MENNEKES Aufbaugerätestecker 434 images3d

Aufbaugerätestecker 434

  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.434
  • EAN4015394003076
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 434

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 228 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 434

Kauf für Gewerbekunden

Aufbaugerätestecker 434

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.