MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 583
MENNEKES Wandsteckdose 583 images3d

Wandsteckdose 583

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführung einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • im Gehäuseunterteil ist die Einprägung zum Ausschneiden vorhanden
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.583
  • EAN4015394004271
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 583

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 285 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 583

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 583

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 583

MENNEKES Wandsteckdose 734

Wandsteckdose

Bestellnr. 734

hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, Befestigung von innen, Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten, Gehäuseunterteil um 180° drehbar

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.