MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 734
MENNEKES Wandsteckdose 734 images3d

Wandsteckdose 734

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.734
  • EAN4015394005582
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 734

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 335 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 734

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 734

Passende Produkte

Wandsteckdose 734 mit IP44

MENNEKES Wandsteckdose 578

Wandsteckdose

Bestellnr. 578

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 577

Wandsteckdose

Bestellnr. 577

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 583

Wandsteckdose

Bestellnr. 583

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 584

Wandsteckdose

Bestellnr. 584

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 585

Wandsteckdose

Bestellnr. 585

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 591

Wandsteckdose

Bestellnr. 591

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 597

Wandsteckdose

Bestellnr. 597

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 596

Wandsteckdose

Bestellnr. 596

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 599

Wandsteckdose

Bestellnr. 599

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25, 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 734

Wandsteckdose

Bestellnr. 734

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 733

Wandsteckdose

Bestellnr. 733

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 598

Wandsteckdose

Bestellnr. 598

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 735

Wandsteckdose

Bestellnr. 735

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen