POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Modulblech für Energiepoller 6303565
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 2 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 63 A |
| InA | 44 A |
| RDF | 0,68 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gewicht | 7700 g |
Modulblech für Energiepoller 6303565 mit IP44