MENNEKES
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18503AG
MENNEKES Energiepoller Leergehäuse 18503AG images3d

Energiepoller Leergehäuse 18503AG

  • Aus Stahlrohr
  • Wandstärke 5 mm
  • galvanisch verzinkt
  • gelb chromatiert und pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Profilhalbzylinderschloss
  • Maße (H x Ø): 1050 x 273 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 60 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 60 x 70 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 390 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15,5 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.18503AG
  • EAN4015394209720
  • VPE pieces

Technische Daten

Energiepoller Leergehäuse 18503AG

Richtlinien

Energiepoller Leergehäuse 18503AG

Kauf für Gewerbekunden

Energiepoller Leergehäuse 18503AG

Passende Produkte

Energiepoller Leergehäuse 18503AG

MENNEKES Modulblech für Energiepoller 6303909

Modulblech für Energiepoller

Bestellnr. 6303909

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES Modulblech für Energiepoller 6303565

Modulblech für Energiepoller

Bestellnr. 6303565

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2

Passendes Zubehör

Energiepoller Leergehäuse 18503AG

MENNEKES Montageblech 15617

Montageblech

Bestellnr. 15617

für Energie-Poller 83685 und Energie-Poller Leergehäuse 18503AG

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen