POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Modulblech für Energiepoller 6303909
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
|---|---|
| SCHUKO® | 2 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 40 A |
| InA | 34 A |
| RDF | 0,7 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gewicht | 8050 g |
Modulblech für Energiepoller 6303909
Modulblech für Energiepoller 6303909 mit IP44