MENNEKES
MENNEKES Kupplung 682A
MENNEKES Kupplung 682A images3d

Kupplung 682A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.682A
  • EAN4015394005193
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung 682A

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 186 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung 682A

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung 682A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.