MENNEKES
MENNEKES Kupplung 695A
MENNEKES Kupplung 695A images3d

Kupplung 695A

  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.695A
  • EAN4015394005315
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung 695A

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 184 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung 695A

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung 695A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.