MENNEKES
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste 70029
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste 70029 images3d

EverGUM® Steckdosenleiste 70029

  • Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb, RAL 1003
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bestellnr.70029
  • EAN4015394103295
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenleiste 70029

CEE 16 A, 5 p, 400 V 3
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 4060 g
Höhe 445 mm
Breite 135 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

EverGUM® Steckdosenleiste 70029

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 1f1cde7a11af6