MENNEKES
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste mit FI Typ A 70032
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste mit FI Typ A 70032 images3d

EverGUM® Steckdosenleiste mit FI Typ A 70032

  • Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.70032
  • EAN4015394103325
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenleiste mit FI Typ A 70032

SCHUKO® 4
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F3G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 4029 g
Höhe 445 mm
Breite 135 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

EverGUM® Steckdosenleiste mit FI Typ A 70032

Kauf für Gewerbekunden

EverGUM® Steckdosenleiste mit FI Typ A 70032

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen