MENNEKES
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 70435
MENNEKES EverGUM® Steckdosenkombination 70435 images3d

EverGUM® Steckdosenkombination 70435

  • Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bestellnr.70435
  • EAN4015394142676
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenkombination 70435

CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 4
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Anbaugerätestecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 5600 g
Länge 306 mm
Höhe 288 mm
Breite 230 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

EverGUM® Steckdosenkombination 70435

Kauf für Gewerbekunden

EverGUM® Steckdosenkombination 70435

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen