MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 7503

Anbausteckdose 7503

  • Steckklemmen
  • Horizontalbauweise
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.7503
  • EAN4015394227830
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 7503

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 510 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 7503

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 7503

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen