MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 75160

Schutzkappe 75160

  • für 250 A und 400 A Stecker und Gerätestecker
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75160
  • EAN4015394055280
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 75160

Richtlinien

Schutzkappe 75160

Passende Produkte

Schutzkappe 75160

MENNEKES Gerätestecker 75172

Gerätestecker

Bestellnr. 75172

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 250 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 75173

Wandgerätestecker

Bestellnr. 75173

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 250 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker 75091

Stecker

Bestellnr. 75091

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 250 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker 75006

Stecker

Bestellnr. 75006

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 400 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker 75096

Stecker

Bestellnr. 75096

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 400 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 75389

Wandgerätestecker

Bestellnr. 75389

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 400 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 75398

Wandgerätestecker

Bestellnr. 75398

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 400 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker 75001

Stecker

Bestellnr. 75001

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 250 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.