MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 802
MENNEKES Wandgerätestecker 802 images3d

Wandgerätestecker 802

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Bestellnr.802
  • EAN4015394216124
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 802

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 240 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Wandgerätestecker 802

Kauf für Gewerbekunden

Wandgerätestecker 802

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.