MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910031
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910031 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination 910031

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bestellnr.910031
  • EAN4015394240488
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 910031

SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • 1,5 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1638 g
Höhe 130 mm
Breite 225 mm
Prüfzeichen EAC

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination 910031

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 910031

Kauf für Gewerbekunden

AMAXX® Steckdosenkombination 910031

Passendes Zubehör

AMAXX® Steckdosenkombination 910031

MENNEKES AMAXX® Schrauben-Set 990606

AMAXX® Schrauben-Set

Bestellnr. 990606

bestehend aus: 4 Schrauben 6 x 70 Pozidrive Gr. 3, Stahl verzinkt und 4 Universaldübel 8 x 50, für Beton, Porenbeton, Vollziegel, Lochziegel, Gipskartonplatten

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Kabelverschraubung 990607

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990607

M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP 54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen