MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920025
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 920025 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination 920025

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.920025
  • EAN4015394223238
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 920025

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² und 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2800 g
Höhe 260 mm
Breite 225 mm
Prüfzeichen EAC

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination 920025

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 920025

Kauf für Gewerbekunden

AMAXX® Steckdosenkombination 920025

Passendes Zubehör

AMAXX® Steckdosenkombination 920025

MENNEKES CombiTOWER® 15678

CombiTOWER®

Bestellnr. 15678

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T) 1043 x 254,5 x 250 mm, Edelstahl blank

MENNEKES CombiTOWER® 15679

CombiTOWER®

Bestellnr. 15679

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T) 1043 x 254,5 x 250 mm, signalgelb lackiert (RAL 1003)

MENNEKES CombiTOWER® 15680

CombiTOWER®

Bestellnr. 15680

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abschließbarer Tür, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T): 1043 x 254 x 415 mm, Edelstahl blank

MENNEKES AMAXX® Schrauben-Set 990606

AMAXX® Schrauben-Set

Bestellnr. 990606

bestehend aus: 4 Schrauben 6 x 70 Pozidrive Gr. 3, Stahl verzinkt und 4 Universaldübel 8 x 50, für Beton, Porenbeton, Vollziegel, Lochziegel, Gipskartonplatten

MENNEKES CombiTOWER® 15681

CombiTOWER®

Bestellnr. 15681

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), auf Wunsch Material 1.4571, mit abschließbarer Tür, mit abnehmbarer Haube und Frontplatte, Maße (H x B x T) 1043 x 254 x 415 mm, signalgelb lackiert (RAL 1003)

MENNEKES Montageeinheit 18444

Montageeinheit

Bestellnr. 18444

abhängbar, aus Leichtmetall, passend vorgebohrt zur vorder- und rückseitigen Montage von Steckdosen und Steckdosenkombinationen, 2 Gehäuse 260 x 225 mm 2 Gehäuse 390 x 225 mm, Maße (H x T x B): 535 x 233 x 348 mm, Farbe: Weißaluminium (RAL 9006)

MENNEKES Kabelverschraubung 990607

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990607

M 20 - Klemm-/Dichtbereich 6-13 mm, IP 54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Kabelverschraubung 990608

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990608

M 32 - Klemm-/Dichtbereich 13-21 mm, IP 54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Wetterschutzdach 15682

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15682

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, Haube von der Rückwand abnehmbar, zur Wandmontage oder auf Standsäule 15530, Maße (H x B x T): 496,5 x 254 x 250 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen