POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.
AMAXX® Steckdosenkombination 921312
| SCHUKO® | 2 |
|---|---|
| Datensteckdosen | 1 Cepex-Datendose RJ45, 2-fach Cat.6 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 25 A |
| InA | 25 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 2815 g |
| Höhe | 260 mm |
| Breite | 225 mm |
AMAXX® Steckdosenkombination 921312
AMAXX® Steckdosenkombination 921312
AMAXX® Steckdosenkombination 921312