POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverBOX® Grip mit FI Typ A 9502972SW
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
|---|---|
| SCHUKO® | 8 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 16 A |
| InA | 16 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 9600 g |
| Länge | 530 mm |
| Höhe | 320 mm |
| Breite | 370 mm |
| Prüfzeichen | EAC |
EverBOX® Grip mit FI Typ A 9502972SW