Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Alle Informationen über unsere Schulungen, Werksbesuche und Webinare finden Sie auf der folgenden Seite.
Auf unserer Seite für Privatkundinnen und Privatkunden bieten wir neben zahlreichen Ratgeber-Artikeln in unserem AMTRON® 4You Wallbox-Shop auch passende Ladelösungen inklusive Installation.
Bestellnr. 8200
10 m, IP54, 3 p, 230 V
Bestellnr. 8201
25 m, IP54, 3 p, 230 V
Bestellnr. 8204
10 m, IP54, 5 p, 400 V
Bestellnr. 8205
25 m, IP54, 5 p, 400 V
Bestellnr. 8203
25 m, IP67 / IP69, 3 p, 230 V
Bestellnr. 8202
10 m, IP67 / IP69, 3 p, 230 V
Bestellnr. 8206
10 m, IP67 / IP69, 5 p, 400 V
Bestellnr. 8207
25 m, IP67 / IP69, 5 p, 400 V