MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1040
MENNEKES Wandsteckdose 1040 images3d

Wandsteckdose 1040

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1040
  • EAN4015394006930
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 1040

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 451 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 1040

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 1040

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür werden 7-polige Geräte verwendet?

7-polige Steckvorrichtungen lassen sich z.B. zum Regeln, Steuern und Überwachen von Geräten in der Industrie, Landwirtschaft und im Gewerbe einsetzen. Unsere 7-poligen Steckvorrichtungen finden Sie hier.

Hvortil anvender jeg et 7-polet apparat?

7-polede stikpropper kan f.eks. anvendes til at regulere, styre og overvåge apparater i industri, landbrug og erhverv. Vores 7-polede stikpropper finder du her.

Zu den Fragen und Antworten