Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenMENNEKES stellt seine leistungsstarken Lösungen für die Bereiche Industriesteckvorrichtungen und Elektromobilität vor. Von der intelligenten eMobility Abrechnungsdienstleistung bis zur neusten Generation der Industriesteckvorrichtungen präsentiert MENNEKES, welch umfassende und maßgeschneiderte Lösungen für jede Zielgruppe bereitstehen.
Eine Familie – in neuen Ausführungen! Neben 3-poligen Geräten in 16 A und 5-poligen Steckern und Kupplungen in 16 A und 32 A in allen Spannungsfeldern umfasst die Produktfamilie auch die Variante PowerTOP® Xtra R. Mit vernickelten Kontakten und hochwärmebeständigen Kontaktträgern wurde PowerTOP® Xtra R speziell für besonders anspruchsvolle Einsatzgebiete entwickelt. Alle neuen Geräte erfüllen die Schutzklasse IP 54 und sind so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: Das Nonplus Xtra - Die PowerTOP® Xtra Familie
Ob für Decke, Wand oder Boden – als Spezialist für Industriesteckvorrichtungen bietet MENNEKES für jeden Anwendungsfall eine passende Steckdosenkombination. Das vielfältige Produktprogramm reicht dabei von wandmontierten Steckdosenkombinationen über abhängbare Varianten bis hin zu freistehenden Kombinationen und mobilen Verteilern. Egal welche Anforderung an eine Steckdosenkombinationen besteht – MENNEKES hat die richtige Lösung.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: Steckdosenkombinationen
Ein starkes Gesamtpaket steht zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur zur Verfügung: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Qualitäts-Lösung vereint. In Summe erhält der Unternehmer oder Gewerbetreibende mit der neuen AMEDIO Ladesäule eine auf Kosten-Nutzen optimierte Lösung, die mit neuester Technik ausgestattet und auf Langlebigkeit und Zukunftsfähigkeit ausgerichtet ist.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: AMEDIO Professional+
Die smarte Wallbox AMTRON® Professional+ ist nicht nur mit den bereits umfangreichen AMTRON®-Features ausgestattet. Sie verfügt jeweils über ein integriertes Modem, wodurch das Gerät nicht mehr mit einem zusätzlichen externen Modem / Gateway verbunden werden muss. Der AMTRON® Professional+ ist in erster Linie für die Kunden interessant, die für den professionellen Betrieb von Ladeinfrastruktur, intelligente und direkt vernetzbare Wallboxen zum Backend benötigen und in Zukunft optional die Funktionalitäten wie „Plug & Charge“ anbieten möchten.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: AMTRON® Professional+
Das Komplettpaket für den einfachen Start Ihrer eMobility Ladeinfrastruktur. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Ladesäule und bekommen Software, Endkundensupport, Monitoring, Betrieb und Abrechnung einfach on top! Auspacken, installieren, online anmelden – fertig! Ab dann schauen Sie einfach via App oder Web dabei zu, wie monatlich Geld auf Ihr Konto kommt. Mit MENNEKES wird dies zur Realität.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: MENNEKES ativo
Der AMTRON® Compact verbindet eine kompakte Variation des hochwertigen AMTRON®-Designs mit einem Funktions-Fokus, der Zukunftssicherheit durch Fahrzeugkompatibilität ebenso bietet wie 11 kW Ladeleistung, die für Privatanwendungen ideal ist. Leben Sie Ihren elektromobilen Lifestyle ohne Abstriche. Verbinden Sie die Premium-Qualität der AMTRON®-Linie mit der Einfachheit eines Funktionsumfangs, der genau auf Ihre Heimbedürfnisse zugeschnitten ist.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: AMTRON® Compact