MENNEKES
MENNEKES Ladesäule Smart T 22 3P Zähl. 50A-SLS 316615
MENNEKES Ladesäule Smart T 22 3P Zähl. 50A-SLS 316615
MENNEKES Ladesäule Smart T 22 3P Zähl. 50A-SLS 316615 #1
MENNEKES Ladesäule Smart T 22 3P Zähl. 50A-SLS 316615 #2

Ladesäule Smart T 22 3P Zähl. 50A-SLS

Nicht mehr bestellbar
Die Smart Ladestationen sind die ideale Lösung für öffentlich zugängliche Bereiche, in denen eine hohe Verfügbarkeit und Vandalismusschutz gefragt sind. Die Bedienung wird durch ein Klartextdisplay und eine Einhandbedienung der Steckdose besonders benutzerfreundlich. Lastmanagement und Eichrechtskonformität gehören bei diesen Systemen zum Standard.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Bestellnr.316615
  • EAN4015394287513

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Schnittstelle Backendkommunikation

über Int. Steuergerät (ACU)

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Silber (RAL 9006)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Kombiableiter Typ 1/2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type B

Leitungsschutz

C-32A, 3p, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

Ladesäule Smart T 22 3P Zähl. 50A-SLS 316615

Kauf für Gewerbekunden

Ladesäule Smart T 22 3P Zähl. 50A-SLS 316615