POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

eMobility-Ladeinfrastruktur an ein anzubinden, erfordert spezielles Know-how, ist zeitintensiv und kann bei nicht fachgerechter Ausführung zu Fehlern bei der Inbetriebnahme führen. Um Sie bei dieser komplexen Thematik zu unterstützen, bietet MENNEKES einen besonderen Service – bei Großbestellungen bereiten wir auf Wunsch Ihre Ladesysteme vor Auslieferung für die Backend-Anbindung vor und führen die nötigen Backend-Konfigurationen Ihres Ladesystems aus.
Dieser Service gilt für unsere Ladelösungen aus der Professional-Reihe – die Ladesäule AMEDIO® und die Wallbox AMTRON® Professional und alle anderen backend-fähigen Ladesysteme mit OCPP-Verbindung aus unserem Portfolio. Sie erhalten Ihre Ladelösungen so, dass sie direkt ans Backend Ihrer Wahl angebunden werden können – optional inklusive vorbereiteter SIM-Karte. Der Installateur kümmert sich am Aufstellort nur noch um die elektrische Installation der Geräte inklusive . Die OCPP-Einstellungen für die Anbindung des Ladesystems an das Backend des Betreibers (Charge Point Operator - CPO) müssen von ihm nicht mehr eingegeben und konfiguriert werden.
Ob Sie Wallboxen oder Ladesäulen für den professionellen Einsatz benötigen - wir haben die Lösung! Die Wallboxen und Ladesysteme der Reihen AMTRON® Professional und AMEDIO® Professional sind backend-ready verfügbar. Auch die anderen OCPP-fähigen Ladesäulen aus unserem Portfolio - Smart und Smart T - bereiten wir auf Wunsch für die Backend-Anbindung vor.


Vor der ersten Bestellungen benötigen wir einmalig einige Informationen von Ihnen. Dazu füllen Sie ein Formular aus, das Sie unten auf dieser Seite finden. Wir überprüfen daraufhin Ihre Anfrage auf technische Umsetzbarkeit und kommen im Anschluss wieder auf Sie zu! Lässt sich die Anbindung des Ladesystems an das Backend des Betreibers (CPO) umsetzen, erhalten Sie von uns eine betreiber-individuelle Ziffer, die Sie bei Bestellungen an unsere regulären Artikelnummern anhängen.

Die Bestellung der für das Backend vorbereitenden Geräte erfolgt wie gewohnt. Installateure können eine Bestellung beim Elektrogroßhandel auslösen. EVUs und Servicegesellschaften können Ihre Bestellungen ebenfalls über Ihre gewohnten Wege aufgeben. Bei der Bestellung hängen sie einfach Ihre individuelle Ziffer (-XXX) an unsere reguläre Artikelnummern an.

Wir bereiten die Geräte gemäß Ihrer Angaben für die Backend-Anbindung vor. Wir integrieren sogar die SIM-Karte ab Werk direkt in das Ladesystem!

Das Ladesystem wird mit allen Fertigungspapieren, den Informationen zur Backendeinstellung und der SAP-PIN versendet. Wir legen alle erforderlichen Parameter zur Aktivierung der SIM-Karte bei. Als Dokumentation werden außerdem alle eingestellten Parameter dem Gerät beigelegt. Das erleichtert dem Betreiber (CPO) die Anlage des Ladepunktes im Backend selbst.

Der Installateur übernimmt die elektrische Installation des Geräts. Die Backend-Einstellungen muss er vor Ort nicht mehr eingeben - das spart Zeit und vermeidet Fehler. Der Betreiber aktiviert bei Bedarf die SIM-Karte aus der Ferne. Das Ladesystem baut die Verbindung zum Backend automatisch auf!