MENNEKES

Ladesäule Smart T 7000

Unverbindlich beraten lassen

Ladesäule Smart T 7000 – die ideale Ladelösung für Städte und Energieversorger

Im urbanen Raum dort laden, wo geparkt wird – das erwarten Nutzerinnen und Nutzer und das möchten Städte und Energieversorger ermöglichen. Die eichrechtskonformen AC-Ladesäulen Smart T 7000 sind genau auf die entsprechenden Bedürfnisse ausgelegt: Eine barrierefreie Nutzerführung per Farbdisplay sorgt für ein unkompliziertes Ladeerlebnis der Nutzerinnen und Nutzer – und durch das innovative Eichrechtskonzept profitieren Betreiberinnen und Betreiber von einem effizienten, rechtssicheren Betrieb mit höchster Verfügbarkeit der Ladesysteme. Darüber hinaus überzeugen die Ladesysteme durch ihre robuste Verarbeitung und hohen Vandalismusschutz – beides bereits seit Jahren in der Praxis bewährt.

Vorteile auf einen Blick

  • Plug-and-Charge-Funktionalität gemäß ISO 15118
  • 2 Ladepunkte mit jeweils bis zu 22 kW Ladeleistung
  •  3,5-Zoll-Farbdisplay je Ladepunkt
  • Steckdosen mit Einhandbedienung
  • Lastmanagement inkl. Temperaturüberwachung
  • Programmierbares Lastprofil
  • Integrierter Personen-, Leitungs- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit
  • Schieflastvermeidung
  • Eichrechtskonforme Abrechnung via Backend, z. B. der chargecloud
  • Not-Entriegelungsfunktion des Ladesteckers im Stromausfall

Variante mit integriertem NFC-Terminal:

  • Zentrales 9-Zoll-Display für die Ladepunktauswahl und Nutzerführung
  • Kontaktloses Bezahlen mit allen Kredit- und Debitkarten

Sie können alle technischen Details in unserem Portfolio entdecken.

Kompatibel

Zu 100 % mit den Professional Ladesystemen kompatibel.

Servicefreundlich

Servicearbeiten leicht durchzuführen & kaum Eichrecht-Bauteile.

Zukunftssicher

Durchgängig ISO-15118-fähig und vollumfänglich AFIR-konform.

Cybersicher

Dynamische QR-Codes werden fälschungssicher im Display angezeigt.

Barrierefreie Nutzerführung mit 3,5-Zoll-Farbdisplay

Nutzerinnen und Nutzer erhalten verständliche Instruktionen zur Bedienung der Ladestation. Darüber hinaus sehen sie vor, während und nach dem Laden je nach Auswahl und Konfiguration im die folgenden Informationen auf einen Blick: Betreiberlogo, Ladepunktkennzeichnung, Preisinformationen, dynamischer QR-Code zum Autorisieren, Ladestatus, aktuelle Ladeleistung, geladene Energie und Ladezeit.

Smart T 7000 und AMEDIO® Professional 7000 im Vergleich

Unser Produktprogramm umfasst zwei Ladesäulen – Smart T und AMEDIO®. Vergleichen Sie hier, welche die richtige für Ihren Anwendungsfall ist.

 Smart T 7000AMEDIO® Professional 7000
Direkter NetzanschlussJaNein
ISO 15118 & AFIR-konformJaJa
EichrechtskonformJaJa
LANJaJa
MobilfunkmodemJaJe nach Ausführung
Haupt-AnwendungÖffentliches AC-Laden in Städten und GemeindenÖffentliches und halböffentliches AC-Laden, z. B. auf Unternehmensparkplätzen
Haupt-ZielgruppeStadtwerke und EnergieversorgungsunternehmenStadtwerke, Energieversorgungsunternehmen und Unternehmen

Weitere Vorteile in jedem Anwendungsfall

Smart T 7000 ist die Allround-Lösung für benutzerfreundliches öffentliches Laden

Die Smart T 7000 verfügt über 2 Ladepunkte und ermöglicht Plug and Charge gemäß ISO 15118. Damit ist das Ladesystem zukunftssicher und einfach zu bedienen. Wer einen Fahrstromanbieter nutzt, der die Funktion unterstützt, kann sein Fahrzeug einfach anstecken und laden. Das Anstecken funktioniert mit den Schwenkklappen einfach per Einhandbedienung.

Einfach per Kreditkarte zahlen – an der Smart T 7900

Mit dem integrierten NFC-Terminal bietet die Smart T 7900 eine benutzerfreundliche und sichere Methode, um -konforme Ad-hoc-Zahlungen zu ermöglichen. Die Abwicklung der Bezahlvorgänge inklusive Belegstellung erfolgt über den Servicedienstleister Hectronic und einen Payment Service Provider.

AC-Ladesäule für den direkten Netzanschluss

Mit ihrem integrierten TAB-konformen Netzanschluss ist die Smart T 7000 die richtige Wahl, wenn ein direkter Netzanschluss an das Versorgungsnetz gewünscht oder erforderlich ist. Versorgungsnetz- und Ladepunktbetreibende profitieren dank getrennter Zugänge zum Netzübergabepunkt bzw. zur Ladetechnik von höchster Service- und Wartungsfreundlichkeit.

Innovatives Bauteil- und Eichrechtskonzept

Im Vergleich zur Vorgängerversion enthält die Smart T 7000 rund 50 % weniger eichrechtlich relevante Bauteile. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz innovativer Energiezähler der neuesten Generation. Diese sind näher am Abgabepunkt (Typ-2-Steckdose) positioniert, sodass sich Schütze und weitere Komponenten nicht mehr im eichrechtlich relevanten Bereich zwischen Zähler und Abgabepunkt befinden. Im Reparaturfall sind daher nur noch selten Instandsetzung und Nacheichung erforderlich.

Somit können Elektrofachkräfte auch ohne die Spezialisierung zur zertifizierten Instandsetzungsfachkraft mehr Arbeiten als zuvor an eichrechtskonformen Ladestationen durchführen. Zudem sind eventuelle Servicearbeiten aufgrund der Bauteilauswahl wie einem Hutschienen-Controller komfortabler durchzuführen.

Einfache Verwaltung aus der Ferne

Mit dem kostenlosen Charge Point Manager lassen sich Smart T 7000 Ladesäulen ganz unkompliziert einrichten, konfigurieren und verwalten. Einmal definierte Konfigurationsparameter lassen sich schnell auf weitere Ladestationen übertragen – das spart Betreibenden viel Zeit bei der Inbetriebnahme und Ladepunktverwaltung.

Charge Point Manager entdecken

Backend-Anbindung

Die Smart T 7000 Ladesäulen unterstützen OCPP-Kommunikation und lassen sich darüber an unterschiedliche Backends anbinden. Die notwendige Internetverbindung kann entweder per LAN oder Mobilfunk (4G) hergestellt werden. Für die Mobilfunk-Anbindung wird einfach eine entsprechende SIM-Karte in der Ladestation eingesetzt.

Bedienungsanleitungen

Sie suchen eine Bedienungs- oder Installationsanleitung für eine MENNEKES Ladesäule? Hier finden Sie ganz einfach die passenden Betriebsanleitungen oder Datenblätter für Ihr MENNEKES Produkt aus dem Bereich Elektromobilität.

Betriebs- und Installationsanleitung finden

Das könnte Sie auch interessieren

Lösungen für Städte und Gemeinden

Von der ersten Planung bis zum laufenden Betrieb: Erfahren Sie, wie Sie öffentliche Ladeinfrastruktur wirtschaftlich, nutzerfreundlich und zukunftssicher aufbauen. Entdecken Sie Lösungen für Verwaltung, Abrechnung, Vernetzung und den zuverlässigen Betrieb im öffentlichen Raum.

Infos für Städte ansehen